Kompaktni valj DPDM-Q-16-50-PA

4834267

GTIN 4052568293215

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
121 N
Hod
50 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh