Kompaktni valj AEN-S-10-5-I
4891759
GTIN 4052568419059
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
41.7 N
Hod
5 mm
Blaženje
brez blaženja