Kompaktni valj AEN-S-10-10-I

4891760

GTIN 4052568419066

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
41.7 N
Hod
10 mm
Blaženje
brez blaženja