Linearni pogon DLGF-KF-25-200-PPSA

5072372

GTIN 4052568419349

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
200 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo