Okrogli valj DSNU-S-8-20-P-A-MQ
5205899
GTIN 4052568420260
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
8 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
30.2 N
Hod
20 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh