Okrogli valj DSNU-S-8-50-P-A-MQ

5205904

GTIN 4052568420307

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
8 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
30.2 N
Hod
50 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh