Okrogli valj DSNU-S-12-15-P-A-MQ
5211897
GTIN 4052568420352
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
12 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
67.9 N
Hod
15 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh