Okrogli valj DSNU-S-12-60-P-A-MQ

5211904

GTIN 4052568420413

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
12 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
67.9 N
Hod
60 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh