Okrogli valj DSNU-S-16-40-PPS-A-MQ

5217240

GTIN 4052568420727

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
40 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja