Okrogli valj DSNU-S-16-50-PPS-A-MQ
5217241
GTIN 4052568420734
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
50 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja