Okrogli valj DSNU-S-16-80-PPS-A-MQ

5217243

GTIN 4052568420758

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
80 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja