Okrogli valj DSNU-S-16-125-PPS-A-MQ

5217245

GTIN 4052568420772

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
125 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja