Okrogli valj DSNU-S-20-25-PPS-A-MX
5225836
GTIN 4052568421359
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
25 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja