Okrogli valj DSNU-S-20-50-PPS-A-MX

5225839

GTIN 4052568421380

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
50 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja