Okrogli valj DSNU-S-20-100-PPS-A-MX

5225842

GTIN 4052568421410

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
100 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja