Okrogli valj DSNU-S-25-60-P-A-MX
5228234
GTIN 4052568421557
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
60 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh