Okrogli valj DSNU-S-25-25-PPS-A-MX

5228452

GTIN 4052568421618

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
25 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja