Okrogli valj DSNU-S-25-50-PPS-A-MX

5228455

GTIN 4052568421649

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
50 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja