Okrogli valj DSNU-32-70-P-A

5249370

GTIN 4052568422004

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
482.5 N
Hod
70 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh