Okrogli valj DSNU-32-300-P-A
5249372
GTIN 4052568422028
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
482.5 N
Hod
300 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh