Okrogli valj DSNU-32-60-PPV-A
5249853
GTIN 4052568422042
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
482.5 N
Hod
60 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh