Okrogli valj DSNU-32-300-PPV-A
5249856
GTIN 4052568422073
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
482.5 N
Hod
300 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh