Cev iz umetne mase PAN-V0-10X1,25-GN

525472

GTIN 4052568046262

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
7.5 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 90 °C