Cev iz umetne mase PAN-V0-12X1,5-RT

525477

GTIN 4052568046316

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
14 mm
Notranji Ø
9 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 90 °C