Cev iz umetne mase PUN-4X0,75-SI-500

525739

GTIN 4052568046521

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
4 mm
Notranji Ø
2.6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C