Cev iz umetne mase PUN-16X2,5-SI-100
525744
GTIN 4052568046576
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
16 mm
Notranji Ø
11 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C