Cev iz umetne mase PUN-16X2,5-BL-100

525751

GTIN 4052568046644

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
16 mm
Notranji Ø
11 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C