Okrogli valj DSNU-40-150-P-A
5262536
GTIN 4052568422271
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
752.9 N
Hod
150 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh