Okrogli valj DSNU-40-30-PPV-A
5262705
GTIN 4052568422295
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
752.9 N
Hod
30 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh