Okrogli valj DSNU-40-70-PPV-A

5262707

GTIN 4052568422318

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
752.9 N
Hod
70 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh