Okrogli valj DSNU-40-150-PPV-A

5262708

GTIN 4052568422325

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
752.9 N
Hod
150 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh