Okrogli valj DSNU-40-70-PPS-A
5262771
GTIN 4052568422363
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
752.9 N
Hod
70 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja