Okrogli valj DSNU-40-150-PPS-A

5262772

GTIN 4052568422370

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
752.9 N
Hod
150 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja