Kompaktni valj AEN-S-6-5-I-A
5267300
GTIN 4052568422400
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
13 N
Hod
5 mm
Blaženje
brez blaženja