Kompaktni valj AEN-S-6-10-I-A

5267301

GTIN 4052568422417

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
13 N
Hod
10 mm
Blaženje
brez blaženja