Kompaktni valj AEN-S-10-5-I-A

5269268

GTIN 4052568422424

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
41.7 N
Hod
5 mm
Blaženje
brez blaženja