Filter MS4-LF-1/8-CRM

529403

GTIN 4052568084998

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 14 bar
Finost filtra
5 µm