Regulator tlaka MS6-LR-1/4-D6-AS

529997

GTIN 4052568085544

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.25 bar