Regulator tlaka MS6-LR-3/8-D7-AS

530005

GTIN 4052568085582

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4500 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Največja histereza tlaka
0.25 bar