Precizni regulator tlaka MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD

534865

GTIN 4052568168667

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1600 l/min
Območje regulacije tlaka
0.05 bar - 0.7 bar
Največja histereza tlaka
0.02 bar