Precizni regulator tlaka MS6-LRPB-1/2-D4-A8
534914
GTIN 4052568168681
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2300 l/min
Območje regulacije tlaka
0.05 bar - 2.5 bar
Največja histereza tlaka
0.02 bar