Linearno-zasučno vpenjalo CLR-12-10-L-P-A
535432
GTIN 4052568168742
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
12 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
51 N
Vpenjalni hod
10 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 4 stopinji