Linearno-zasučno vpenjalo CLR-16-10-R-P-A
535435
GTIN 4052568168766
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
90 N
Vpenjalni hod
10 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 4 stopinji