Linearno-zasučno vpenjalo CLR-20-20-L-P-A
535442
GTIN 4052568005450
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
121 N
Vpenjalni hod
20 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 3 stopinji