Linearno-zasučno vpenjalo CLR-25-20-R-P-A
535445
GTIN 4052568168841
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
227 N
Vpenjalni hod
20 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 3 stopinji