Linearno-zasučno vpenjalo CLR-40-10-R-P-A
535453
GTIN 4052568015862
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
633 N
Vpenjalni hod
10 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 2 stopinji