Linearno-zasučno vpenjalo CLR-50-20-L-P-A
535460
GTIN 4052568015909
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
990 N
Vpenjalni hod
20 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 2 stopinji