Linearno-zasučno vpenjalo CLR-63-20-G-P-A
535467
GTIN 4052568168957
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
63 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
1682 N
Vpenjalni hod
20 mm