Linearno-zasučno vpenjalo CLR-25-20-R-P-A-K11-R8

535485

GTIN 4052568169015

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
227 N
Vpenjalni hod
20 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 3 stopinji