Linearno-zasučno vpenjalo CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8
535488
GTIN 4052568169046
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
362 N
Vpenjalni hod
10 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 2 stopinji